(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
VDE Insulated Extension

VDE Insulated Extension

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,806,480 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
8160-1/2V
8162-1/2V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

1,806,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 125 7314150121618 438-0622 230 1 pc.

1,947,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 7314150121625 438-0631 390 1 pc.

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Ordering Unit
    1 pc.

Product Description

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· The product conforms to the European Standard EN60900.
· Has a safety sign for visually checking safety.

Part Number
8160-1/2V
8162-1/2V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

1,806,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 125 7314150121618 438-0622 230 1 pc.

1,947,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 7314150121625 438-0631 390 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1