(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Vise can be moved with lever operation alone.
· Promptly removes machined workpieces from the cutter.
· Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°.
Part Number |
---|
TBVR-65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,739,891 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 154 | Width(mm) | 105 | Height(mm) | 119 |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Width(mm) | 63 | Mouth Opening(mm) | 60 | Mouth Depth(mm) | 38 |
Tightening Force(kN) | 11 | Main Body Material | Cast Iron | JAN Code | 4989999376562 |
Trusco Code | 762-3216 | Mass(g) | 2800 | Notes | Do not use for purposes other than for drilling on drill presses. It may break due to the overload on the machine body fixing base. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TBVR-65 in the Drilling Machine Vise with Turntable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TBVR-65 trong chuỗi Drilling Machine Vise with Turntable.