(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
C Vise Pliers (for Sheet Metal)

C Vise Pliers (for Sheet Metal)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      993,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The wide mouth ring area provides high clamping force.
· Optimal for molding work such as bending sheet metal.

 
Part Number
VB200N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

993,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Opening(mm) Squared timber: 30/Pipe: φ30 Jaw Depth(mm) 40 Opening(mm) Squared timber minimum: 0/Pipe Minimum: -
Overall Length(mm) 205 JAN Code 4963202042772 Trusco Code 372-6576
Parallel Opening(mm) 17 Jaw Plate Width(mm) 79 Mass(g) 480

Please check the type/dimensions/specifications of the part VB200N in the C Vise Pliers (for Sheet Metal) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VB200N trong chuỗi C Vise Pliers (for Sheet Metal).