(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
182-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
2,714,233 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
High-quality special chain pipe cutter for sheet metal, made in Spain.
[Features]
· You can choose from 2 sizes of overall lengths, 250 mm and 300 mm, according to the application.
· The epoxy resin coating is 10 times more resistant to corrosion compared to nickel plating.
· The ratchet mechanism makes it possible to cut pipes smoothly and with little effort.
[Applications]
· Perfect to use when cutting pipes, etc.
Part Number |
---|
182-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
2,714,233 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.