(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
111-05 |
111-07 |
111-10 |
111-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Maximum Opening (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Product Name | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 135 | 30 | 8430890003225 | 760-6982 | GRIP-ON Grip pliers 135 mm | 1 pc. | ||
654,161 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 190 | 42 | 8430890004406 | 760-6991 | GRIP-ON Grip pliers 190 mm | 1 pc. | ||
729,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 235 | 63 | 8430890005403 | 760-7008 | GRIP-ON Grip pliers 235 mm | 1 pc. | ||
1,038,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 75 | 8430890006400 | 760-7016 | GRIP-ON Grip pliers 300 mm | 1 pc. |
Special high-quality grip pliers for sheet metal, made in Spain.
[Features]
· The epoxy resin coating is 10 times more resistant to corrosion compared to nickel plating.
· Standard type with a straight tip shape, a thin blade and good usability.
· Available in 4 sizes of maximum openings: 30, 42, 63 and 75 mm.
· The material is forged steel, with an epoxy resin finish.
[Applications]
· Can be used for sheet metal and welding.
Part Number |
---|
111-05 |
111-07 |
111-10 |
111-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Maximum Opening (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Product Name | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 135 | 30 | 8430890003225 | 760-6982 | GRIP-ON Grip pliers 135 mm | 1 pc. | ||
654,161 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 190 | 42 | 8430890004406 | 760-6991 | GRIP-ON Grip pliers 190 mm | 1 pc. | ||
729,950 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 235 | 63 | 8430890005403 | 760-7008 | GRIP-ON Grip pliers 235 mm | 1 pc. | ||
1,038,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 75 | 8430890006400 | 760-7016 | GRIP-ON Grip pliers 300 mm | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.