(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
HK-SET4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
2,522,313 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S |
Grip Pliers Set that provides a set of 2 Multi Grip Pliers and 2 Grip Holders.
[Features]
· Offers a set of fixed-type pliers.
· Pliers with an epoxy resin coating that is 10 times more resistant to corrosion compared to nickel plating.
· You can attach the grip pliers to a table, etc. and use them as a stationary device.
· Storage bag included.
[Applications]
· Perfect for using grip pliers affixed to a table.
Part Number |
---|
HK-SET4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
2,522,313 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.