(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Anguillas Vise Pliers Type (PAT.)

Screw Anguillas Vise Pliers Type (PAT.)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      440,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Vise pliers with a machine screw removal function.
· Vise pliers that can firmly grasp and turn screws.
· Includes a cutter.

 
Part Number
VW125NA
VW175NA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Cuttable Soft Iron Wire Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

440,550 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 28125φ1.24963202087216375-9113165

779,587 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40175φ1.64963202087261375-9121345

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Gripper Applicable Thread Size Screw Head φ12 mm or Less (Pan: M2 to 6, Truss M4 to 5)