(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
metal scissors

metal scissors

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of DK210

  • Overall Length(mm)
    250
  • Blade Length(mm)
    95
  • Blade thickness(mm)
    5
  • JAN Code
    4953981302020
  • Trusco Code
    770-0032
  • Mass(g)
    300
  • Material
    Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated
Part Number
DK210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,336,119 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    250
  • Blade Length(mm)
    95
  • Blade thickness(mm)
    5
  • JAN Code
    4953981302020
  • Trusco Code
    770-0032
  • Mass(g)
    300
  • Material
    Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated

Product Description

[Features]
· Forged pieces make for excellent durability.
· Cuts up to 0.5 mm thick mild iron plate.
· It has a large grip that's easy to hold even with gloves on and mitigates fatigue.

Specifications of DK210

  • Overall Length(mm)
    250
  • Blade Length(mm)
    95
  • Blade thickness(mm)
    5
  • JAN Code
    4953981302020
  • Trusco Code
    770-0032
  • Mass(g)
    300
  • Material
    Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated
Part Number
DK210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,336,119 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1