(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty Ergonomic Nipper

Heavy Duty Ergonomic Nipper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,164,240 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
21HDG-140
21HDG-160
21HDG-180
21HDG-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Iron Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
JAN Code Trusco Code Weight
(g)

1,164,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 2.2 2 7314150231331 470-7699 126

1,188,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 2.5 2.3 7314150231355 470-7702 162

1,307,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 2.7 2.5 7314150231379 470-7711 245

1,424,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 3.2 3 7314150231409 470-7729 275

Basic Specifications

Product Description

【特長】
・新スプリング機能採用の、切断能力を高めたヘビーデューティーシリーズです。
・ばね式、ばね無しを任意で切り替えることができます。
・ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップです。

Part Number
21HDG-140
21HDG-160
21HDG-180
21HDG-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Iron Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
JAN Code Trusco Code Weight
(g)

1,164,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 2.2 2 7314150231331 470-7699 126

1,188,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 2.5 2.3 7314150231355 470-7702 162

1,307,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 2.7 2.5 7314150231379 470-7711 245

1,424,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 3.2 3 7314150231409 470-7729 275

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1