(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Combination Slip Joint Pliers For High Places

Combination Slip Joint Pliers For High Places

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PL-10C-TH

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    254
  • Thickness(mm)
    12
  • JAN Code
    4547230097524
  • Trusco Code
    474-2044
  • Product Name
    WILLIAMS Combination Joint Pliers for Elevated Use 250 mm
  • Mass(g)
    472
Part Number
PL-10C-TH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,526,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    254
  • Thickness(mm)
    12
  • JAN Code
    4547230097524
  • Trusco Code
    474-2044
  • Product Name
    WILLIAMS Combination Joint Pliers for Elevated Use 250 mm
  • Mass(g)
    472

Product Description

【特長】
・高所作業シリーズになります。
・パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
・鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
・ポリッシュ・ヘッドは錆や腐食に強く、長期の寿命を実現します。
・ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。
【用途】
・高所作業者に。

Specifications of PL-10C-TH

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    254
  • Thickness(mm)
    12
  • JAN Code
    4547230097524
  • Trusco Code
    474-2044
  • Product Name
    WILLIAMS Combination Joint Pliers for Elevated Use 250 mm
  • Mass(g)
    472
Part Number
PL-10C-TH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,526,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1