(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EXH-2 |
EXH-4 |
EXH-5 |
EXH-6 |
EXH-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Overall Width (mm) |
Shaft length (mm) |
Opposite side dimensions (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Ordering Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238,436 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 94 | 85 | 54 | 2.0 | 4984798013007 | 481-9292 | 22 | 1 pc. | ||
281,595 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 127 | 100 | 77 | 4.0 | 4984798013038 | 481-9322 | 44.5 | 1 pc. | ||
338,756 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 139 | 100 | 89 | 5.0 | 4984798013045 | 481-9331 | 54.0 | 1 pc. | ||
366,217 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 153 | 125 | 93 | 6.0 | 4984798013052 | 481-9349 | 95.5 | 1 pc. | ||
444,940 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 155 | 125 | 95 | 8.0 | 4984798013069 | 481-9357 | 124.5 | 1 pc. |
[Features]
· The blade is short and easy to use, appropriate for work in small spaces.
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.
Part Number |
---|
EXH-2 |
EXH-4 |
EXH-5 |
EXH-6 |
EXH-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Overall Width (mm) |
Shaft length (mm) |
Opposite side dimensions (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Ordering Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238,436 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 94 | 85 | 54 | 2.0 | 4984798013007 | 481-9292 | 22 | 1 pc. | ||
281,595 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 127 | 100 | 77 | 4.0 | 4984798013038 | 481-9322 | 44.5 | 1 pc. | ||
338,756 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 139 | 100 | 89 | 5.0 | 4984798013045 | 481-9331 | 54.0 | 1 pc. | ||
366,217 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 153 | 125 | 93 | 6.0 | 4984798013052 | 481-9349 | 95.5 | 1 pc. | ||
444,940 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 155 | 125 | 95 | 8.0 | 4984798013069 | 481-9357 | 124.5 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.