(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

ボールポイントロング六角棒レンチセット

ボールポイントロング六角棒レンチセット

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 2105LG-9H

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • JAN Code
    4000896012015
  • Trusco Code
    584-4312
  • Set Content(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • Set Content(piece)
    9
  • Material
    Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
  • Mass(g)
    432
  • Ordering Unit
    1S (9 pcs.)
Part Number
2105LG-9H
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ordering Unit

2,822,400 VND

1 Pack(s)

9 Pieces Per Package

9 Day(s) 1S (9 pcs.)

Basic Specifications

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • JAN Code
    4000896012015
  • Trusco Code
    584-4312
  • Set Content(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • Set Content(piece)
    9
  • Material
    Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
  • Mass(g)
    432
  • Ordering Unit
    1S (9 pcs.)

Product Description

【特長】
・ロング六角棒レンチのセットです。
・専用プラスチックホルダーに収納しています。

Specifications of 2105LG-9H

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • JAN Code
    4000896012015
  • Trusco Code
    584-4312
  • Set Content(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • Set Content(piece)
    9
  • Material
    Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
  • Mass(g)
    432
  • Ordering Unit
    1S (9 pcs.)
Part Number
2105LG-9H
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ordering Unit

2,822,400 VND

1 Pack(s)

9 Pieces Per Package

9 Day(s) 1S (9 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1