(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ボールポイント L-レンチウルトラガード™(Exロング)

ボールポイント L-レンチウルトラガード™(Exロング)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of BLX9MUXXL

  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Tip Type
    Ball Point
  • Single Product/Set Classification
    Set Parts
  • Set Content
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
  • JAN Code
    0037231574994
  • Trusco Code
    364-5975
  • Accessories
    Bondex [[TM]] Open Case
  • Mass(g)
    450
  • Order quantity
    1S (9 pcs.)
Part Number
BLX9MUXXL
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Order quantity

2,671,229 VND

1 Pack(s)

9 Pieces Per Package

12 Day(s) 1S (9 pcs.)

Basic Specifications

  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Tip Type
    Ball Point
  • Single Product/Set Classification
    Set Parts
  • Set Content
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
  • JAN Code
    0037231574994
  • Trusco Code
    364-5975
  • Accessories
    Bondex [[TM]] Open Case
  • Mass(g)
    450
  • Order quantity
    1S (9 pcs.)

Product Description

【特長】
・特殊表面加工で従来の4倍の防錆効果があります。
・油のついた手でも滑りにくいマイクログリップです。
・RoHS対応製品です。
・従来のロングレンチよりも全長がさらに2割長いセットです。(オープンホルダ付)
・クロム、ニッケルなどの物質を使わない特殊表面加工(US特許)で、従来品の4倍の防錆効果があります。科学的な結合による加工技術で、表面のはく離を防ぎます。
・ドライでクリーンなマイクログリップは、油のついた手でも滑りにくい加工です。

Specifications of BLX9MUXXL

  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Tip Type
    Ball Point
  • Single Product/Set Classification
    Set Parts
  • Set Content
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
  • JAN Code
    0037231574994
  • Trusco Code
    364-5975
  • Accessories
    Bondex [[TM]] Open Case
  • Mass(g)
    450
  • Order quantity
    1S (9 pcs.)
Part Number
BLX9MUXXL
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Order quantity

2,671,229 VND

1 Pack(s)

9 Pieces Per Package

12 Day(s) 1S (9 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1