(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Bit Set

Hex Bit Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of BTH10S

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    25
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • JAN Code
    4953488293531
  • Trusco Code
    405-7449
  • Mass(g)
    60
  • Set Content
    Bit holder, BT-H2, BT-H2.5, BT-H3, BT-H4, BT-H5, BT-H6, BT-H7, BT-H8 (2 pcs. each of H2 and H2.5)
  • Ordering Unit
    1 S / 1 pc.
Part Number
BTH10S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ordering Unit

541,192 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 S / 1 pc.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    25
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • JAN Code
    4953488293531
  • Trusco Code
    405-7449
  • Mass(g)
    60
  • Set Content
    Bit holder, BT-H2, BT-H2.5, BT-H3, BT-H4, BT-H5, BT-H6, BT-H7, BT-H8 (2 pcs. each of H2 and H2.5)
  • Ordering Unit
    1 pc. / 1 S

Product Description

[Features]
· A set of hexagon bits with an insertion angle of 6.35 mm.

Specifications of BTH10S

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    25
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • JAN Code
    4953488293531
  • Trusco Code
    405-7449
  • Mass(g)
    60
  • Set Content
    Bit holder, BT-H2, BT-H2.5, BT-H3, BT-H4, BT-H5, BT-H6, BT-H7, BT-H8 (2 pcs. each of H2 and H2.5)
  • Ordering Unit
    1 S / 1 pc.
Part Number
BTH10S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ordering Unit

541,192 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 S / 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1