(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bit holder Bit slot width across flats 6.35 mm

Bit holder Bit slot width across flats 6.35 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    238,615 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RDBH-060
RDBH-065
RDBH-140
RDBH-210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

238,615 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 60 4953488293296 405-7783 21

336,223 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 4953488294101 405-7791 23

378,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 4953488293302 405-7805 55

469,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 4953488293319 405-7813 85

Basic Specifications

  • Tip Type
    Adapter
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Bit Socket Width Across Flats(mm)
    6.35

Product Description

[Features]
· Changeable depending on the work condition, such as work in tight spaces or recessed areas.
· Even the tips of the bits are magnetized so that screws can be held easily.

Part Number
RDBH-060
RDBH-065
RDBH-140
RDBH-210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

238,615 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 60 4953488293296 405-7783 21

336,223 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 4953488294101 405-7791 23

378,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 4953488293302 405-7805 55

469,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 4953488293319 405-7813 85

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1