(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
2010000000021 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
7,092,068 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S |
[Features]
· Slide hammer-type puller that supports bearings of 8 to 30 mm internal diameters.
· This type adheres to the inside to enable use in tight spaces.
· Similar to a puller with legs, can be removed when there is no area to secure the legs.
· Screw-in type simple bearing and bushing puller are included.
· Insert the attachment of each size in the bearing and turn the attached bolt.
· Attachments fit closely to the inner surface of bearings to enable removing with the impact of a slide hammer.
[Applications]
· Convenient for deep and narrow spaces.
Part Number |
---|
2010000000021 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|
7,092,068 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.