(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
003765 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,145,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Double-end wrench that can be used to turn slippery or rusty bolts.
[Features]
· The open-end part has a "double hex" structure for situations where an ordinary wrench would fail.
· They enable a small return angle of 30°.
· An interchangeable plate is provided in the open end to prevent the loss of bolts and socket screws.
· Design with teeth in the opening to prevent slipping.
· The 12-point design enables working in tight spaces with only a slight rotation angle of 30°.
· Includes identification with the Take It Easy color-coding system.
· Country of manufacture: Czech Republic.
Part Number |
---|
003765 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,145,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.