(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench Holder,BND

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • The product image shown is a representative image.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    83,161 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BND61
BND71
BND72
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness T1
(mm)
Thickness T2
(mm)
JAN Code Trusco Code Dimension H
(mm)
Dimension A
(mm)
Storable quantity Mass
(g)

83,161 VND

1 Piece(s) Same day 20.8 32.5 4953488306170 495-9175 71.5 102 6 40

96,065 VND

1 Piece(s) Same day 18.5 30.1 4953488306187 495-9183 87.0 114 7 50

96,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19 31.0 4953488306194 - 90.0 118 7 50

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Allows for your wrenches to be easily removed one at a time. Ideal for organizing and storing wrenches.
· Can be mounted onto a wall using the dedicated wall-hanging hole.
· Includes a fall-prevention cover.

Part Number
BND61
BND71
BND72
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness T1
(mm)
Thickness T2
(mm)
JAN Code Trusco Code Dimension H
(mm)
Dimension A
(mm)
Storable quantity Mass
(g)

83,161 VND

1 Piece(s) Same day 20.8 32.5 4953488306170 495-9175 71.5 102 6 40

96,065 VND

1 Piece(s) Same day 18.5 30.1 4953488306187 495-9183 87.0 114 7 50

96,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19 31.0 4953488306194 - 90.0 118 7 50

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Outline drawing