(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
FRC-10000S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
10,230,308 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S (10 pcs.) |
[Features]
· Has a swivel angle of 180° and can be freely adjusted.
· The tightening and loosening directions are distinguished by color.
· The ratchet turns with 72 gear teeth, and a fine 5° ratcheting arc.
· The ratchet part is strong enough to be used for final tightening.
[Applications]
· For fixing and removing bolts and nuts used in all types of industry including in machinery, equipment, piping, and construction.
· For electronic parts / vehicle equipment.
Part Number |
---|
FRC-10000S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
10,230,308 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1S (10 pcs.) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.