(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thin Wheel Nut Socket for Impact With Protector (Square Socket 12.7 mm) RK-4AP17N

Thin Wheel Nut Socket for Impact With Protector (Square Socket 12.7 mm) RK-4AP17N

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of RK-4AP17N

  • Compatible Model
    4AP-17N
  • JAN Code
    4953488306989
  • Trusco Code
    494-3384
  • Mass(g)
    5
Part Number
RK-4AP17N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

59,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Compatible Model
    4AP-17N
  • JAN Code
    4953488306989
  • Trusco Code
    494-3384
  • Mass(g)
    5

Product Description

A low profile wheel nut socket protector for impact wrenches used with such as aluminum wheels with narrow nut holes.

Specifications of RK-4AP17N

  • Compatible Model
    4AP-17N
  • JAN Code
    4953488306989
  • Trusco Code
    494-3384
  • Mass(g)
    5
Part Number
RK-4AP17N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

59,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Thin Type, Long Wheel Nut Impact Socket (With Protector) (Square Drive 12.7 mm)

Thin Type, Long Wheel Nut Impact Socket (With Protector) (Square Drive 12.7 mm)

Resin Protector for Thin Wall Wheel Nut Socket, Part Number: RK-4AP17N

Thin Type, Long Wheel Nut Impact Socket (With Protector) (Square Drive 12.7 mm)

Specifications

ModelsAcross Flat
RK-4AP17N17 mm