(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
HAP403N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,834,823 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· These thin type sockets are suitable for fixing and removing wheel nuts for vehicles.
· The resin protector prevents damage to aluminum wheels.
[Applications]
· For tightening and loosening of wheel nuts for vehicles.
Part Number |
---|
HAP403N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,834,823 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Thin wheel nut socket for impact with protector: 4AP-17N, 4AP-19N, 4AP-21N, socket holder
Dimensional Drawing
Descriptions | Models | |
---|---|---|
Thin Type Wheel Nut Protector Socket for Impact Wrench | 4AP- | 17N, 19N, 21N |
∙ With socket holder (4 items type)
∙ Package size: w160 x d145 x h30mm
∙ Weight: 0.67 kg ∙ Qty./Carton: 1
Part Number | Opposite Side Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Mass (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | D3 | L1 | ||
4AP-17N | 17 | 26 | 24 | 25.5 | 25.5 | 185 |
4AP-19N | 19 | 28 | 26 | 27.5 | 27.5 | 210 |
4AP-21N | 21 | 30 | 28 | 29.5 | 29.5 | 260 |