(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
4A-17LLN |
4A-19LLN |
4A-21LLN |
4A-22LLN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Quantity in pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581,060 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 4953488292282 | 447-9491 | 1 pc. | ||
599,105 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 4953488292299 | 447-9505 | 1 pc. | ||
619,082 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 4953488292305 | 447-9513 | 1 pc. | ||
651,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 4953488292312 | 447-9521 | 1 pc. |
[Features]
· These thin type sockets are suitable for fixing and removing wheel nuts for vehicles.
· Includes rubber cushioning to prevent damage to face nuts that are easily prone to damage.
[Applications]
· For attaching and detaching the wheel nuts of cars.
Part Number |
---|
4A-17LLN |
4A-19LLN |
4A-21LLN |
4A-22LLN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Quantity in pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581,060 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 4953488292282 | 447-9491 | 1 pc. | ||
599,105 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 4953488292299 | 447-9505 | 1 pc. | ||
619,082 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 4953488292305 | 447-9513 | 1 pc. | ||
651,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 4953488292312 | 447-9521 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.