(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross Rim Wrench HCW-1421/HCW-1723

Cross Rim Wrench HCW-1421/HCW-1723

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,034,128 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HCW-1421
HCW-1723
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length
(mm)
Width across flats
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Trusco Code

1,034,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 350 14, 17, 19, 21 980 4938905000961 769-7198

1,334,216 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 406 17, 19, 21, 23 1,450 4938905000978 769-7201

Basic Specifications

Product Description

Cross rim wrench that can quickly tighten and loosen lug nuts on automobiles.
[Features]
· Provides 4 hex sizes for use.
[Applications]
· For use when changing automobile tires.

Part Number
HCW-1421
HCW-1723
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length
(mm)
Width across flats
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Trusco Code

1,034,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 350 14, 17, 19, 21 980 4938905000961 769-7198

1,334,216 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 406 17, 19, 21, 23 1,450 4938905000978 769-7201

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1