[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Z-EAL Ratchet Handle
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Specifications of 2725Z
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item Handle
-
- Application
- For handwork
-
- Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
- 6.35
-
- Overall Length(mm)
- 114
-
- The Number of Teeth(sheet)
- 36
-
- JAN Code
- 4991644010189
-
- Trusco Code
- 481-9748
-
- Material
- Chrome Molybdenum Steel (SCM435)
-
- Mass(g)
- 79
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
1,545,480 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item Handle
-
- Application
- For handwork
-
- Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
- 6.35
-
- Overall Length(mm)
- 114
-
- The Number of Teeth(sheet)
- 36
-
- JAN Code
- 4991644010189
-
- Trusco Code
- 481-9748
-
- Material
- Chrome Molybdenum Steel (SCM435)
-
- Mass(g)
- 79
Product Description
[Features]
- Compact design that allows use in narrow spaces.
・We have achieved an excellent usability by pursuing precision in each part.
・Uses a 36-tooth gear and an easy-to-grip resin grip.
Specifications of 2725Z
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item Handle
-
- Application
- For handwork
-
- Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
- 6.35
-
- Overall Length(mm)
- 114
-
- The Number of Teeth(sheet)
- 36
-
- JAN Code
- 4991644010189
-
- Trusco Code
- 481-9748
-
- Material
- Chrome Molybdenum Steel (SCM435)
-
- Mass(g)
- 79
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
1,545,480 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●A compact design that enables use in narrow places.
●36 teeth gear is adopted and resin grip which is easy to grip is adopted.Specification
●Number of Tooth Gear:36
●Input Drive(mm):6.35
●Total Length(mm):114
●SPQ(piece):1Materials
●Chromium Molybdenum Steel(SCM435)