(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oscillating Ratchet Handle Insertion Angle 12.7 mm

Oscillating Ratchet Handle Insertion Angle 12.7 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,872,994 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RH4FHL
RH4FHX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,872,994 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 428 mm 4953488302042 447-2535 720

2,438,905 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 628 mm 4953488302059 447-2543 -

Basic Specifications

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 12.7

Product Description

[Features]
· The compact flex type head makes it ideal for work in places where your hands cannot easily reach.
· 72-tooth gear with feed angle of 5°.
· The socket hold mechanism allows you to exchange sockets with the push of a button.
[Applications]
· For tightening/loosening bolts/nuts.

Part Number
RH4FHL
RH4FHX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,872,994 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 428 mm 4953488302042 447-2535 720

2,438,905 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 628 mm 4953488302059 447-2543 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1