(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oscillating Ratchet Handle Insertion Angle 9.5 mm

Oscillating Ratchet Handle Insertion Angle 9.5 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,715,972 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RH3FHL
RH3FHX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,715,972 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 327 mm 4953488302011 447-2497 390

2,122,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 427 mm 4953488302028 447-2501 470

Basic Specifications

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 9.5

Product Description

[Features]
· The compact flex type head makes it ideal for work in places where your hands cannot easily reach.
· 72-tooth gear with feed angle of 5°.
· The socket hold mechanism allows you to exchange sockets with the push of a button.
[Applications]
· For tightening/loosening bolts/nuts.

Part Number
RH3FHL
RH3FHX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,715,972 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 327 mm 4953488302011 447-2497 390

2,122,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 427 mm 4953488302028 447-2501 470

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1