(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Ratchet Handle

Compact Ratchet Handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of RH4CH

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 12.7
  • Overall Length
    200 mm
  • JAN Code
    4953488303933
  • Trusco Code
    469-9998
  • Mass(g)
    256
Part Number
RH4CH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,283,963 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 12.7
  • Overall Length
    200 mm
  • JAN Code
    4953488303933
  • Trusco Code
    469-9998
  • Mass(g)
    256

Product Description

[Features]
· The compact head is very powerful in narrow spaces.
· The socket hold mechanism allows you to exchange sockets with the push of a button.
· The new 8-step locking gear and cam (wedge type) mechanism achieves both reliability and efficient operation.
· There is a 72‑tooth gear installed in the head, achieving a 5° feed angle.

Specifications of RH4CH

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 12.7
  • Overall Length
    200 mm
  • JAN Code
    4953488303933
  • Trusco Code
    469-9998
  • Mass(g)
    256
Part Number
RH4CH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,283,963 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1