(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact short ratchet handle drive 9.5 mm

Compact short ratchet handle drive 9.5 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,056,075 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RH3CHS
RH3FCHS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,056,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4953488304404 491-4597 70

1,455,844 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4953488304381 491-4601 83

Basic Specifications

  • Number of Ratchet Teeth
    72
  • Insertion Angle Convexity(mm)
    Convex 9.5
  • Overall Length
    90 mm

Product Description

[Features]
· It has an easy-to-use socket hold mechanism.

Part Number
RH3CHS
RH3FCHS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,056,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4953488304404 491-4597 70

1,455,844 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4953488304381 491-4601 83

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1