(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tone Deep Socket (12-Point Type) 4D-34L/4D-35L

Tone Deep Socket (12-Point Type) 4D-34L/4D-35L

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    816,600 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4D-34L
4D-35L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

816,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34 4953488301557 447-1687 -

889,988 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35 4953488301564 447-1709 510

Basic Specifications

  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7
  • Overall Length
    83 mm

Product Description

[Features]
· The 12-sided shape is twice as easy to insert bolt heads and nuts in than the hexagon shape, thereby increasing work efficiency.
· Ideal for rotating nuts from which bolts are protruding. Also ideal for nuts in deep spaces.

Part Number
4D-34L
4D-35L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

816,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34 4953488301557 447-1687 -

889,988 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35 4953488301564 447-1709 510

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1