(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bit For Torque Screwdriver(HEXBIT)

Bit For Torque Screwdriver(HEXBIT)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SBHEXBIT8

  • Overall length (mm)
    70
  • Type
    Universal
  • Applicable Torque Screwdriver
    CN60STDK, N10STDK, CN60LTDK to N10LTDK, CN15LTDK-H, CN30LTDK-H, CN100DPSK to CN500DPSK, CN100DPSK-L to CN500DPSK-L
  • JAN Code
    4571126291772
  • Trusco Code
    392-3525
  • Mass(g)
    24.5
  • Product Name
    Kanon Bit for torque screwdriver, SB type HEXBIT8
Part Number
SBHEXBIT8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

538,966 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Overall length (mm)
    70
  • Type
    Universal
  • Applicable Torque Screwdriver
    CN60STDK, N10STDK, CN60LTDK to N10LTDK, CN15LTDK-H, CN30LTDK-H, CN100DPSK to CN500DPSK, CN100DPSK-L to CN500DPSK-L
  • JAN Code
    4571126291772
  • Trusco Code
    392-3525
  • Mass(g)
    24.5
  • Product Name
    Kanon Bit for torque screwdriver, SB type HEXBIT8

Product Description

[Features]
· A hex bit for the Kanon torque screwdrivers.
· A hex bit for LTDK/DPSK.

Specifications of SBHEXBIT8

  • Overall length (mm)
    70
  • Type
    Universal
  • Applicable Torque Screwdriver
    CN60STDK, N10STDK, CN60LTDK to N10LTDK, CN15LTDK-H, CN30LTDK-H, CN100DPSK to CN500DPSK, CN100DPSK-L to CN500DPSK-L
  • JAN Code
    4571126291772
  • Trusco Code
    392-3525
  • Mass(g)
    24.5
  • Product Name
    Kanon Bit for torque screwdriver, SB type HEXBIT8
Part Number
SBHEXBIT8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

538,966 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1