(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Thermometer Extension Cord
[Features]
·Type K thermocouple sensor probe extension cable.
[Cord Length (m)]5
Product Type | Core temperature thermometer | JAN Code | 4983621550054 | Trusco Code | 756-7324 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 112 | Cord Length(m) | 5 |