(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Equipped with data hold and MAX/MIN display functions.
·Minimum temperature display (°C): 0.01
Product Type | Thermo-hygrometer | Temperature Measuring Range(°C) | 0–80 | Temperature minimal display(°C) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Humidity Minimal Display(%RH) | 0.01 | Measured humidity range(%RH) | 10 to 95 | Power Supply | One 9 V layered dry battery (included) |
Width(mm) | 60 | Depth(mm) | 33 | Height(mm) | 135 |
Length of Probe | φ26mm×200mm | Cord Length(mm) | 1.0 | JAN Code | 4582244540628 |
Trusco Code | 751-7360 | Mass(g) | 264 |