(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eccentricity Inspection Device

Eccentricity Inspection Device
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,877,141VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Measures the deflection and eccentricity of shafts, etc.
· Subjected to precision grinding to maintain high precision.
[Applications]
· For measuring the eccentricity of round objects such as reamers, end mills, etc.

Part Number
P-1
P-2
P-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCenter Distance
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Ledger
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

43,877,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1503801201703804589979051160487-509514,000

48,180,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2004201201804204589979051177487-510916,000

51,393,978 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3005301301985304589979051184487-511720,000
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCenter Distance
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Ledger
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Swing(mm) 110 Degree of parallelization between the two centers(mm) 0.005 Center for use MT-1
Close

Comparison list