(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automatic Center Punch, Maximum Striking Force (N): 250

Automatic Center Punch, Maximum Striking Force (N): 250
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,332,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Automatic center punch made with high‑quality steel.
· Demonstrates excellent durability and great workability.
· Designed with a hand guard for safe working.

 
Part Number
430-231
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,332,443 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Automatic punch Maximum Striking Power(N) 250 Material (Tip) Other
Overall Length(mm) 130 Diameter(mm) 17 Hardness HRA85
JAN Code 4049002096938 Trusco Code 766-3056 Mass(g) 156

Please check the type/dimensions/specifications of the part 430-231 in the Automatic Center Punch, Maximum Striking Force (N): 250 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 430-231 trong chuỗi Automatic Center Punch, Maximum Striking Force (N): 250.