(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Uni-Clamp (Washer)

Uni-Clamp (Washer)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Dedicated size for a perfect fit.
[Applications]
· Can be used as a set with an FTB-type Uni-Clamp.

 
Part Number
FTZ-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

196,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Bolt M16 Width(mm) 30 Height(mm) 16
Length(mm) 30 JAN Code 4967521010702 Trusco Code 108-0792
Mass(kg) 0.05

Please check the type/dimensions/specifications of the part FTZ-4.5 in the Uni-Clamp (Washer) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FTZ-4.5 trong chuỗi Uni-Clamp (Washer).