(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Chuck Vacuum Generator

Vacuum Chuck Vacuum Generator
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      58,653,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・軽量でコンパクトです。
・減圧弁・チャック弁内蔵です。
・工場内のコンプレッサーで使用可能です。
・別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
【用途】
・別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。

 
Part Number
SVAG12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

58,653,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN Code 4967521320856 Trusco Code 409-3933 Maximum Vacuum Pressure(kPa) -88
Air Consumption Amount(L/min) 30 Maximum Inhalation Flow Rate(L/min) 12 Air Flow Rate(L/min) 24
Size(mm) 80 × 222 × 160 (vertical × horizontal × height) Mass(kg) 1.7 Specifications Adjustable air pressure

Please check the type/dimensions/specifications of the part SVAG12 in the Vacuum Chuck Vacuum Generator series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SVAG12 trong chuỗi Vacuum Chuck Vacuum Generator.