(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Die Jet TA-EZ drill tip

Die Jet TA-EZ drill tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,482,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tip for "TA-EZ Drill TEZD", easy to replace, excellent cutting performance.

Part Number
TEZ3100-JC8050
TEZ3150-JC8050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Trusco Code

3,482,866 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4547328439052492-0660

3,482,866 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4547328438925492-0651

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Tip for "TA-EZ Drill TEZD"