(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sandvik's wedge clamp set.
There are clamps and wedge clamp sets.
Part Number |
---|
5412028-01 |
5431125-021 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Tool Type |
---|---|---|---|---|---|---|
706,850 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 607-7374 | Component. Clamp. | ||
1,599,860 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 607-7391 | Component. Wedge clamp set. |