(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Parts
· T-shaped wrench
[Applications]
· Size: 4 mm
· For fastening cutter tips
Trusco Code | 607-7111 | Tool Type | Spare part |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 174.3-858 in the Sandvik, Lever Screw 174.3-858 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 174.3-858 trong chuỗi Sandvik, Lever Screw 174.3-858.