(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CoroThread 254 Grooving Tip
· Coated carbide tip.
· For Groove Milling
· 3 Corner Specification
[Applications]
· For grooving
· For Low Feed Machining
· Width: 1.10 mm
Specifications | For groove manufacturing, for low feed manufacturing, width: 1.10 mm | Trusco Code | 608-6888 | Quantity | 10 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 254LG-16CC01-110 in the Sandvik CoroThread 254 Circlip Grooved Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 254LG-16CC01-110 trong chuỗi Sandvik CoroThread 254 Circlip Grooved Tip.