(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for Sandvik Coro-Mill 200 1025

Tip for Sandvik Coro-Mill 200 1025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· CoroMill 200 Tip
· Precision Grade
· Round Tip
· Low Resistance and Good Chip Processing
· Stable Long Service Life
· Coated carbide tip.
[Applications]
· For Milling
· For profiling
· Mold Processing
· Light Cutting

 
Part Number
RCHT1204MOPL1025
RCHT1606MOPL1025
RCHT2006MOPL1025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code

397,963 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 153-1271

698,818 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 153-1280

885,844 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 176-6317

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type For milling cutter/for profiling/die machining/light cutting