(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· High Accuracy
· Low Cutting Resistance
· True 90°
[Applications]
· Shoulder grinding treatment
· Grooving
· Profiling
· Helical Processing
· Available for any kind of machining
· Arbor mounted (mm)
Part Number |
---|
R390-050Q22-17H |
R390-100Q32-17L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | blade diameter D (φ) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
18,184,565 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 610-5122 | ||
27,298,655 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 610-5131 |
Loading...Tải…
Number of flutes(sheet) | 5 |