(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· High Feed Cutter
· High Accuracy
· High speed machining
[Applications]
· For face milling
· High feed machining
· Supports any kind of workpiece
· Cross pitch
· Arbor mounted (mm)
blade diameter D(φ) | 35.9 | Number of flutes(sheet) | 4 | Trusco Code | 609-9611 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part R210-050Q22-09M in the Sandvik CoroMill 210 Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R210-050Q22-09M trong chuỗi Sandvik CoroMill 210 Cutter.