(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik Coro-Mill Plura Carbide Solid End Mill 1620

Sandvik Coro-Mill Plura Carbide Solid End Mill 1620
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,246,494VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Solid endmill providing the best productivity with any work material and machining
· Double flute shape provides both high rigidity and efficient chip disposal.
[Applications]
· For end milling of any workpiece

Part Number
R216.24-16050IAK36P-1620
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,246,494 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 16 Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Trusco Code 609-9751 Other Processing Applications For end milling of any workpiece

Please check the type/dimensions/specifications of the part R216.24-16050IAK36P-1620 in the Sandvik Coro-Mill Plura Carbide Solid End Mill 1620 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R216.24-16050IAK36P-1620 trong chuỗi Sandvik Coro-Mill Plura Carbide Solid End Mill 1620.