(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CoroCut Single Tip
· 1 Corner Specification
· Coated carbide tip.
· High Clamp Rigidity
[Applications]
· For grooving
· For Low Feed Machining
· Sheet Size: H
· Width: 4.0 mm
Selfishly | Left-hand | Specifications | For groove manufacturing, for low feed manufacturing, sheet size: H, width: 4.0 mm | Trusco Code | 609-7693 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LG123H1-0400-0004-GS-1115 in the Sandvik CoroCut 1 Plunging/Grooving Tip 1115 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LG123H1-0400-0004-GS-1115 trong chuỗi Sandvik CoroCut 1 Plunging/Grooving Tip 1115.