(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik CoroTurn 107 Positive Tip Boring Bit

Sandvik CoroTurn 107 Positive Tip Boring Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,380,354VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Low cutting resistance inner diameter boring bar.
· Internal coolant extends the tip life and is good for chip processing.
· Capable of stable machining even when machining long protrusion thanks to its high tool rigidity.
[Applications]
· For inner diameter turning operations.

 
Part Number
A10K-STUCL06GR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,380,354 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Details Type For inner diameter turning operations. Trusco Code 339-1001

Please check the type/dimensions/specifications of the part A10K-STUCL06GR in the Sandvik CoroTurn 107 Positive Tip Boring Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A10K-STUCL06GR trong chuỗi Sandvik CoroTurn 107 Positive Tip Boring Bit.