(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera Turning Insert KW10 Ultra-Hardened

Kyocera Turning Insert KW10 Ultra-Hardened
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      321,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· KW10: K type carbide alloy (K10 equivalent).
· Compatible with stable machining of cast iron, non-ferrous metals, and non-metals.
[Applications]
· For lathe turning
· KW10: Stable machining of cast iron, non-ferrous metals, and non-metals

Part Number
TPGH160304L-H-KW10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Contained In A Packet

321,243 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Breaker Use Medium Cutting JAN Code 4960664174058 Trusco Code 653-6611
Remarks For turning, KW10: For stable machining of cast iron, non-ferrous metals, and non-metals Number Contained In A Packet 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPGH160304L-H-KW10 in the Kyocera Turning Insert KW10 Ultra-Hardened series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPGH160304L-H-KW10 trong chuỗi Kyocera Turning Insert KW10 Ultra-Hardened.