(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera Insert for Turning CBN KBN510

Kyocera Insert for Turning CBN KBN510
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,622,739VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· KBN510: High abrasion resistance thanks to the hard bonded phase.
· Compatible with finishing and continuous machining of high-hardness die steel.
[Applications]
· For lathe turning
· KBN510: For finishing and continuous machining of high-hardness die steel

Part Number
TNGA160408S01225ME-KBN510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Contained In A Packet

1,622,739 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN Code 4960664442003 Trusco Code 649-5991 Remarks For turning, KBN510: For finishing of high-hardness steel dies, for continuous machining
Number Contained In A Packet 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNGA160408S01225ME-KBN510 in the Kyocera Insert for Turning CBN KBN510 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNGA160408S01225ME-KBN510 trong chuỗi Kyocera Insert for Turning CBN KBN510.