(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· PR1525: Uses "MEGACOAT NANO", a special nano-laminated coating with superior wear resistance and heat resistance.
· Realizes a stable service life when milling steel and stainless steel.
[Applications]
· For Milling
· PR1525: For steel and stainless steel milling
Part Number |
---|
PNMG1106XNEN-GH-PR1525 |
PNMG1106XNEN-GM-PR1525 |
RDGT0803M0ER-GM-PR1525 |
RDMT0803M0ER-GM-PR1525 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
513,830 VND | 10 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 4960664732913 | 771-9400 | ||
513,830 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4960664732906 | 771-9396 | ||
350,751 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4960664706235 | 654-7257 | ||
266,813 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4960664706211 | 654-7249 |
Loading...Tải…
Work material | Stainless Steel |