(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera, Screw (HH5 × 15, 25)

Kyocera, Screw (HH5 × 15, 25)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      69,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Part: It's a screw.
·Part: Bolt
·It is metallic and has strength.

Part Number
HH5X15
HH5X25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

69,256 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4960664162598644-38001 unit

69,256 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4960664162611208-96531 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Part: screw Number Contained In A Packet 1 unit